Filter

DEA160770LT-5008B1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Sep.20, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Dec.31, 2020
Filtertyp
LPF
Anwendung
DVB-H
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 12/13/14/17/28/29/67/68/71/83/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
470 to 770MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.4dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 1450MHz
35dB at 1950MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...