Filter

DEA160787LT-5049A1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : DEA160787LT-5032A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 12/13/14/17/29/67/68/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
704 to 787MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.6dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 1408 to 1574MHz
35dB at 2112 to 2361MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0038g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...