Filter

DEA160915LT-1169

Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
W-CDMA
LTE
Frequenzband
Band 8
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA160710LT-5011B1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
880 to 915MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.7dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 1760 to 1830MHz
25dB at 2640 to 2745MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 80°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern