Filter

DEA160960LT-5059A1

Produktstatus
Production
Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 5/6/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/44/67/68/81/82/83/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
698 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.35dB
Dämpfung [Min.]
12dB at 1574 to 1605MHz
16dB at 1648 to 1698MHz
21dB at 1760 to 1830MHz
30dB at 2472 to 2494MHz
13dB at 2495 to 2547MHz
18dB at 2640 to 2745MHz
16dB at 3296 to 3396MHz
21dB at 3520 to 3660MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
16dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 90°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...