Filter

DEA161910LT-5003C1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
W-CDMA
LTE
Frequenzband
Band 2/3/4/9/10/35/66
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1710 to 1910MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 2400 to 2480MHz
10dB at 3700 to 3820MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.16dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 80°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...