Filter

DEA161910LT-9031A1

Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 2/3/4/5/6/8/9/10/18/19/20/26/27/35/66/80/81/82/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.4, 2020
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2021
Last Shipment Date : Mar.31, 2022
  • HF-Komponenten,Filter:DEA161910LT-9031A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik 1 (Ω)
50se | 50se
Start/Stop Frequenz 1
824 to 915MHz
Einfügungsdämpfung 1 [Max.]
0.6dB
Dämpfung 1 [Min.]
30dB at 1648 to 1830MHz
25dB at 2472 to 2745MHz
20dB at 3296 to 3660MHz
13dB at 4120 to 4575MHz
7dB at 4944 to 6405MHz
3dB at 6500 to 12750MHz
Rückflussdämpfung 1 [Min.]
10.03dB
Impedanzcharakteristik 2 (Ω)
50se | 50se
Start/Stop Frequenz 2
1710 to 1910MHz
Einfügungsdämpfung 2 [Max.]
0.6dB
Dämpfung 2 [Min.]
30dB at 3420 to 3820MHz
20dB at 5130 to 5730MHz
7dB at 6840 to 9550MHz
3dB at 10260 to 12750MHz
Rückflussdämpfung 2 [Min.]
10.03dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0023g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern