Filter

DEA161953BT-2303B1-H

Produktstatus
Production
Filtertyp
BPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/23/25/33/34/36/37/39/65/70/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1880 to 2025MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.8dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 1545 to 1610MHz
18dB at 2400 to 2500MHz
25dB at 5150 to 5850MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0058g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...