Filter

DEA162025LT-5003C3

Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/8/9/10/11/21/23/24/25/32/33/34/35/36/37/39/45/50/51/65/66/70/74/75/76/80/81/84/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA160787LT-5032A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
880 to 2025MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.2dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 2400 to 2480MHz
10dB at 3700 to 4045MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.16dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 80°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern