Filter

DEA162025LT-5046C1

Produktstatus
Production
Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/23/25/33/34/36/37/39/65/70/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1880 to 2025MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.35dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 2400 to 2500MHz
27dB at 3760 to 4050MHz
30dB at 5150 to 5850MHz
27dB at 5640 to 6075MHz
17dB at 7520 to 8100MHz
12dB at 9400 to 10125MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
11.73dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 90°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0027g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern