Filter

DEA162025LT-5046E1 New Product

Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/33/34/37/39/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA162450BT-1288B1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1880 to 2025MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 2400 to 2500MHz
12dB at 5150 to 5850MHz
20dB at 3760 to 4050MHz
12dB at 5640 to 6075MHz
5dB at 7520 to 8100MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0028g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern