Filter

DEA162170LT-5039A5

Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/9/10/11/21/23/24/25/32/33/34/35/36/37/39/45/50/65/66/70/74/75/80/84/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
ProductionProduction
  • HF-Komponenten,Filter:DEA160787LT-5032A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1427.9 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.85dB
Dämpfung [Min.]
22dB at 2855 to 6075MHz
20dB at 6075 to 7500MHz
14dB at 7500 to 9050MHz
14dB at 9050 to 9400MHz
8dB at 9400 to 12750MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
16dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0027g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern