Filter

DEA162450BT-1295A1

Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Status
ProductionProduction
  • HF-Komponenten,Filter:DEA162450BT-1260B2

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.65dB
Dämpfung [Min.]
27dB at 804 to 828MHz
19dB at 1608 to 1656MHz
19dB at 3216 to 3312MHz
36dB at 4020 to 4140MHz
40dB at 4824 to 4968MHz
34dB at 5628 to 5796MHz
34dB at 6432 to 6624MHz
34dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern