Filter

DEA162450BT-2092A1-H

Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DEA162450BT-2181D1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA162450BT-2092A1-H

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
3.2dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 880 to 915MHz
40dB at 1710 to 1850MHz
40dB at 1850 to 1910MHz
40dB at 1920 to 1990MHz
35dB at 2110 to 2170MHz
30dB at 4800 to 5000MHz
30dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern