Filter

DEA162450BT-2174A1

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.3dB
Dämpfung [Min.]
38dB at 880 to 915MHz
35dB at 1710MHz
25dB at 1850 to 1910MHz
25dB at 1920 to 1990MHz
20dB at 2110 to 2170MHz
30dB at 4800 to 5000MHz
30dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...