Filter

DEA162450BT-2181D1

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : DEA162450BT-1298A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.2dB
Dämpfung [Min.]
35dB at 880 to 915MHz
32dB at 1710 to 1850MHz
32dB at 1850 to 1910MHz
28dB at 1920 to 1990MHz
25dB at 2110 to 2170MHz
30dB at 4800 to 5000MHz
25dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0044g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...