Filter

DEA162450BT-7126A1

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jul.6, 2018
Last Purchase Order Date : Dec.18, 2018
Last Shipment Date : Mar.30, 2019
  • HF-Komponenten,Filter:DEA162450BT-7126A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 36+j48.8bal
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
3.5dB
Dämpfung [Min.]
35dB at 925 to 960MHz
21dB at 1850 to 1910MHz
20dB at 4800 to 5000MHz
20dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
9dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
9dB
Phasengleichheit
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0036g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern