Filter

DEA162700LT-5014A1

Filtertyp
LPF
Anwendung
W-LAN
WiMAX
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 7/38/41/69
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DEA162690LT-5051B1 (Interchangeability is not guaranteed.)
  • HF-Komponenten,Filter:DEA160787LT-5032A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2700MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.35dB
Dämpfung [Min.]
26dB at 4800 to 5390MHz
23dB at 7200 to 8085MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern