Filter

DEA165363BT-2124A3

Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DEA165375BT-2122A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
  • HF-Komponenten,Filter:DEA165375BT-2122A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
4900 to 5825MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.5dB
Dämpfung [Min.]
46.5dB at 1710 to 1990MHz
46.5dB at 2110 to 2170MHz
40dB at 2400 to 2484MHz
30dB at 2500 to 2570MHz
30dB at 2620 to 2690MHz
10dB at 3300 to 3900MHz
30dB at 9800 to 11650MHz
25dB at 14700 to 17475MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0028g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern