Filter
DEA165538BT-2236B1-H
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanzcharakteristik |
|
| Start/Stop Frequenz |
|
| Einfügungsdämpfung [Max.] |
|
| Dämpfung [Min.] |
|
| Rückflussdämpfung [Min.] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| Anschlussform |
|
| Anzahl der Anschluss |
|
| Weitere Details |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA222M-VKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA472M-VKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-E2GA222M-VKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK20X7S2A475KR000
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P1N0BTD25
L=1nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P27NHT000
L=27nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR47DT000
L=0.47μH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-1R2J-PF
L=1.2μH
Q=30
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF10145T-100M2R5-H
L=10μH
Rated current=2.5A
L x W x T :
10.1 x 10.1 x 4.5mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18AC1E223MT0Y0N
Insertion Loss=30dB (10MHz to 3000MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line