Filter
DEA165850LT-1197B2
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanzcharakteristik |
|
| Start/Stop Frequenz |
|
| Einfügungsdämpfung [Max.] |
|
| Dämpfung [Min.] |
|
| Rückflussdämpfung [Min.] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| Anschlussform |
|
| Anzahl der Anschluss |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H222M080AD
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ5F2C0G1H333J085AA
Capacitance=33nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
General
High Reliability grade
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24C0G2W221JNT06
Capacitance=220pF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR27JTD25
L=270nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-150J-PF
L=15μH
Q=50
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-2R7J-PF
L=2.7μH
Q=50
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-680K-PF
L=68μH
DC Resistance=2.6Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLM10555T-3R3M7R2-2H
L=3.3μH
Rated current=12A
L x W x T :
10.3 x 10.6 x 5.4mm
Filter
DEA162450BT-2096A1-H
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se
Filter
DEA202450BT-3201B2
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se