Filter

DEA165950LT-5134A1

Produktstatus
Production
Filtertyp
LPF
Anwendung
W-LAN
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.55dB
Dämpfung [Min.]
35dB at 9800 to 11900MHz
29dB at 14700 to 17850MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0033g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...