Filter

DEA200710LT-1238A1

Filtertyp
LPF
Anwendung
DVB-H
ISDB-T
LTE
5G
Frequenzband
Band 71
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-L
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA200710LT-1238A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.10mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
470 to 710MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.2dB
Dämpfung [Min.]
18dB at 880 to 960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.005g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern