Filter

DEA200960LT-5055B1 New Product

Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 5/6/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/44/67/68/81/82/83/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-L
Status
ProductionProduction
  • HF-Komponenten,Filter:DEA202450BT-1294C1-H

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.70mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
698 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.3dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 1560 to 1610MHz
25dB at 1648 to 9600MHz
12dB at 9600 to 12700MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
13.98dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 90°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0067g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern