Filter

DEA202170LT-5071A1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Filtertyp
LPF
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/33/34/35/36/37/39/44/65/66/67/68/70/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
699 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 2400 to 2500MHz
9dB at 3840 to 4050MHz
15dB at 5130 to 6075MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0078g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...