Filter

DEA202450BT-2114F1

Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DEA202450BT-2175A1-H (Interchangeability is not guaranteed.)
  • HF-Komponenten,Filter:DEA202450BT-2114F1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.45mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.5dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 824 to 849MHz
30dB at 880 to 915MHz
30dB at 1545 to 1605MHz
34dB at 1710 to 1785MHz
37dB at 1850 to 1910MHz
30dB at 1920 to 1980MHz
33dB at 4800 to 4967MHz
22dB at 7200 to 7450.5MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.005g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern