Filter

DEA202450BT-7089C3

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA202450BT-7077A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 55+j50bal
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
3.4dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 10 to 915MHz
39dB at 925 to 960MHz
30dB at 1570 to 1580MHz
39dB at 1710 to 1785MHz
25dB at 1805 to 1880MHz
38dB at 1850 to 1910MHz
33dB at 1920 to 1990MHz
20dB at 2112 to 2168MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
8.5dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
8.5dB
Phasengleichheit
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 2dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.013g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern

Customers who viewed this product also viewed