Filter

DEA202450BT-7116E1

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2027
Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.95mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50bal
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 10 to 960MHz
25dB at 1710 to 1910MHz
25dB at 4800 to 5000MHz
15dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
9dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
9dB
Phasengleichheit
180° ± 15°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1.5dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0133g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...