Filter

DEA202450BT-7171A1

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jul.6, 2018
Last Purchase Order Date : Dec.18, 2018
Last Shipment Date : Mar.30, 2019
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA202450BT-7077A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 34+j60bal
Start/Stop Frequenz
2402 to 2480MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
3dB
Dämpfung [Min.]
35dB at 880 to 960MHz
22dB at 1710 to 1880MHz
20dB at 1880 to 1910MHz
18dB at 4804 to 4960MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
9.54dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
9.54dB
Phasengleichheit
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 2dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.006g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern