Filter

DEA202450BT-7210A1

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA200710LT-1238A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | TI CC253x CC254x CC85xx
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.5dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 4800 to 5000MHz
20dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
10dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit
180° ± 15°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 2dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.006g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern