Filter

DEA202484HT-8002A1

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.8, 2026
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2027
Last Shipment Date : Dec.31, 2028
Filtertyp
HPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-H
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.10mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
1.00mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2484MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.75dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 875 to 920MHz
17dB at 1705 to 1790MHz
20dB at 1845 to 1915MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 80°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...