Filter

DEA203500BT-2213A1-H

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.8, 2026
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2027
Last Shipment Date : Dec.31, 2028
Filtertyp
BPF
Anwendung
UMTS
LTE
Frequenzband
Band 22/42
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
3400 to 3600MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 500 to 2170MHz
40dB at 880 to 960MHz
40dB at 1710 to 1785MHz
32dB at 2300 to 2700MHz
6.1dB at 4400MHz
25dB at 4800 to 4900MHz
30dB at 4900 to 5150MHz
35dB at 5150 to 5925MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 90°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...