Filter

DEA203600BT-2224A1-H

Filtertyp
BPF
Anwendung
UMTS
LTE
Frequenzband
Band 22/42/43/48/49
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX202750DT-4058A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
3400 to 3800MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.15dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 500 to 2170MHz
40dB at 880 to 960MHz
40dB at 1710 to 1785MHz
32dB at 2300 to 2700MHz
7dB at 2800MHz
7dB at 4400MHz
25dB at 4800 to 4900MHz
30dB at 4900 to 5150MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0082g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern