Filter

DEA203600BT-7127E3

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
WiMAX
UMTS
LTE
Frequenzband
Band 22/42/43/48/49
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
  • HF-Komponenten,Filter:DEA203600BT-7127E3

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 100bal
Start/Stop Frequenz
3400 to 3800MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.4dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 500 to 800MHz
25dB at 800 to 960MHz
27dB at 1700 to 1900MHz
27dB at 1900 to 1980MHz
15dB at 2300 to 2690MHz
15dB at 5150 to 5875MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
9dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit
180° ± 20°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 2dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern