Filter

DEA204700BT-2307A1

Produktstatus
Production
Filtertyp
BPF
Anwendung
5G
Frequenzband
Band 79
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
4400 to 5000MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.85dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 500 to 1606MHz
23dB at 1606 to 2400MHz
23dB at 2400 to 2500MHz
21dB at 2500 to 2690MHz
5dB at 2700 to 3150MHz
13dB at 3300 to 3800MHz
0.7dB at 3800 to 4200MHz
15dB at 8800 to 10000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 90°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0055g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...