Filter

DEA205787BT-2048C1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.4, 2020
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2021
Last Shipment Date : Mar.31, 2022
Filtertyp
BPF
Anwendung
LTE
Frequenzband
Band 255
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA20-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.95mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
5725 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.5dB
Dämpfung [Min.]
45dB at 1908 to 1950MHz
45dB at 3816 to 3900MHz
25dB at 11450 to 11700MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.007g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...