Filter

DEA211898BT-9033B1

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/5/6/8/9/19/23/25/33/34/35/36/37/39/65/70/81/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA21-B
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Apr.28, 2021
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2022
Last Shipment Date : Mar.31, 2023
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA211898BT-9033B1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.50mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.10mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik 1 (Ω)
50se | 200bal
Start/Stop Frequenz 1
869 to 960MHz
Einfügungsdämpfung 1 [Max.]
1.5dB
Dämpfung 1 [Min.]
15dB at 434.5 to 480MHz
20dB at 1738 to 1920MHz
20dB at 2607 to 2880MHz
Rückflussdämpfung 1 am unbalanced Port [Min.]
Rückflussdämpfung 1 am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit 1
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich 1
0dB ± 1dB
Impedanzcharakteristik 2 (Ω)
50se | 200bal
Start/Stop Frequenz 2
1805 to 2025MHz
Einfügungsdämpfung 2 [Max.]
1.9dB
Dämpfung 2 [Min.]
16.5dB at 902.5 to 1012.5MHz
15dB at 2400 to 2500MHz
20dB at 3610 to 4050MHz
13dB at 5415 to 6000MHz
Rückflussdämpfung 2 am unbalanced Port [Min.]
Rückflussdämpfung 2 am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit 2
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich 2
0dB ± 1.5dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0112g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
10
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern