Filter

DEA212495BT-7212A1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Nov.10, 2023
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2024
Last Shipment Date : Oct.31, 2024
Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
WiMAX
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 7/30/38/40/41/69
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA21-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.50mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50bal
Start/Stop Frequenz
2300 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.8dB
Dämpfung [Min.]
35dB at 800 to 960MHz
15dB at 960 to 1700MHz
15dB at 1700 to 1900MHz
10dB at 1900 to 1980MHz
30dB at 4900 to 5900MHz
15dB at 5900 to 11000MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
7dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit
180° ± 15°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1.5dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.015g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...