Filter

DEA215425BT-7075C2

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA21-B
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jul.6, 2018
Last Purchase Order Date : Dec.18, 2018
Last Shipment Date : Mar.30, 2019
  • HF-Komponenten,Filter:DEA212495BT-7212A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.50mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 100bal
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.8dB
Dämpfung [Min.]
12dB at 6500 to 7000MHz
20dB at 7200 to 8000MHz
15dB at 8000 to 10000MHz
10dB at 10000 to 18000MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
9.54dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit
180° ± 15°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1.5dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.016g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern