Filter

DEA251002LT-5048A1 New Product

Filtertyp
LPF
Anwendung
STB
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA25-L
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA252450BT-2134B1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
75se | 75se
Start/Stop Frequenz
5 to 1002MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.4dB
Dämpfung [Min.]
28dB at 1125 to 1675MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0159g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern