Filter

DEA252450BT-2063C1

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : DEA202450BT-2175A1-H (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.8, 2026
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2027
Last Shipment Date : Dec.31, 2028
Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA25-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.5dB
Dämpfung [Min.]
47dB at 824 to 829MHz
47dB at 880 to 915MHz
42dB at 1525 to 1559MHz
47dB at 1710 to 1785MHz
47dB at 1850 to 1910MHz
35dB at 2110 to 2170MHz
30dB at 4800 to 5000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.026g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...