Filter

DEA252450BT-2134B1

Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA25-B
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : DEA202450BT-2175A1-H (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.4, 2020
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2021
Last Shipment Date : Mar.31, 2022
  • HF-Komponenten,Filter:DEA252450BT-2134B1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.5dB
Dämpfung [Min.]
42dB at 824 to 849MHz
42dB at 869 to 915MHz
42dB at 925 to 960MHz
40dB at 1570 to 1580MHz
43dB at 1710 to 1785MHz
41dB at 1805 to 1910MHz
35dB at 2110 to 2170MHz
40dB at 4800 to 5000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0197g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern