Filter

DEA252450BT-7014D1

Filtertyp
B-BPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA25-B
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
  • HF-Komponenten,Filter:DEA252450BT-7012D1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50bal
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.7dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 880 to 960MHz
32dB at 1710 to 1910MHz
30dB at 4800 to 5000MHz
Rückflussdämpfung am unbalanced Port [Min.]
10dB
Rückflussdämpfung am balanced Port [Min.]
Phasengleichheit
180° ± 15°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern