Filter

DEA252593BT-2074A3

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : DEA202450BT-2175A1-H (Interchangeability is not guaranteed.)
Filtertyp
BPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 7/38/41/69
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA25-B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2496 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.5dB
Dämpfung [Min.]
18dB at 2125 to 2313MHz
12dB at 2992MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet