Filter

MMCB2528G5T-0001A3

Filtertyp
BPF
Anwendung
5G
Frequenzband
Band 257/261
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
MMCB
Status
ProductionProduction
  • HF-Komponenten,Filter:MMCB2528G5T-0001A3

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
27500 to 29500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 22100 to 24680MHz
20dB at 32330 to 34900MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.03dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.013076g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
3
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern