Filter

TFSB10055375-1103A1

Filtertyp
BPF
Anwendung
W-LAN
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
TFSB
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : DEA105425BT-1293A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.29, 2019
Last Purchase Order Date : Jan.1, 2021
Last Shipment Date : Apr.1, 2021
  • HF-Komponenten,Filter:TFSB10052450-1101B2

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.10mm
Breite (W)
0.50mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
4900 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.5dB
Dämpfung [Min.]
40dB at 824 to 1000MHz
40dB at 1250 to 1500MHz
40dB at 1750 to 1910MHz
15dB at 9800 to 11700MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0007g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern