Isolatoren / Zirkulatoren

CU4S0701BT-942-00

Funktion
isolator
Zirkulationsrichtung
counter clock-wise
Frequenzband
Band 8
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
CU4S0701
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Aug.29, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Dec.31, 2020
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Isolatoren:CU4S0701

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite
7mm
Länge (L)
7.00mm ±0.30mm
Breite (W)
7.12mm +0.31,-0.30mm
Dicke (T)
2.50mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Mittenfrequenz
942.5MHz
Start/Stop Frequenz
925 to 960MHz
Bandbreite
35MHz
Isolation [Min.]
13dB
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
VSWR
1.5
Leistungsfähigkeit
10W
Durchgangsleistung
2W
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-35 to 85°C
AEC-Q200
NO
Montage Methode
SMD
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.5g
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet