Module
SESUB-PAN-T2541
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Vsupply |
|
| Ausgangsleistung (Typ.) |
|
| Schnittstelle |
|
| Eigenstromverbrauch [RX mode] (Typ.) |
|
| Eigenstromverbrauch [TX mode] (Typ.) |
|
| Eigenstromverbrauch [Sleep mode] (Typ.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402C0G1C0R5C020BC
Capacitance=0.5pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402C0G1C101J020BC
Capacitance=100pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0510X7S0E105M030BC
Capacitance=1μF
Edc=2.5V
T.C.=X7S
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0510X7S0G474M030BC
Capacitance=470nF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1E020C030BA
Capacitance=2pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1E050C030BA
Capacitance=5pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45SL2GA680J-GKA
Capacitance=68pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL2012-1R5M-T01
L=1.5μH
Rated current=450mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLT25-40N
L=40nH
Rated current=31A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 2.3mm