Triplexer

TPX205950MT-7010A4

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GSM
GPS
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 5/6/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/32/38/40/41/44/45/51/67/68/69/71/74/76/81/82/83/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
TPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
617 to 1606MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 2300 to 2400MHz
14dB at 2400 to 2500MHz
14dB at 2500 to 2690MHz
15dB at 4800 to 6000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- Middle Band -----
Start/Stop Frequenz
2300 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.88dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 860 to 960MHz
13dB at 1545 to 1605MHz
8dB at 3600 to 3750MHz
20dB at 4800 to 5000MHz
10dB at 7200 to 7500MHz
5dB at 9600 to 10000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
15.04dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
24dB at 860 to 960MHz
24dB at 1545 to 1605MHz
25dB at 1710 to 1990MHz
30dB at 2170MHz
25dB at 2300 to 2400MHz
18dB at 2500 to 2690MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0077g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...