Triplexer

TPX205950MT-7110A1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GPS
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
TPX20
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Triplexer:TPX205950MT-7004A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
1560 to 1606MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.6dB
Dämpfung [Min.]
14dB at 2400 to 2500MHz
15dB at 4800 to 6000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- Middle Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.73dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 860 to 960MHz
13dB at 1545 to 1605MHz
8dB at 3600 to 3750MHz
20dB at 4800 to 5000MHz
10dB at 7200 to 7500MHz
5dB at 9600 to 10000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
24dB at 860 to 960MHz
24dB at 1545 to 1605MHz
25dB at 1710 to 1990MHz
30dB at 2170MHz
14dB at 8820 to 9800MHz
25dB at 9800 to 11800MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0077g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern