Triplexer

TPX253600MT-7019B2

Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/25/26/27/28/29/32/33/34/35/36/37/38/39/42/44/45/51/65/66/67/68/69/70/74/76/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
TPX25
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX255950DT-5120A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.10mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
698 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.7dB
Dämpfung [Min.]
7dB at 1427 to 1511MHz
12dB at 1710 to 2170MHz
27dB at 2500 to 2690MHz
35dB at 3400 to 3600MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
14dB
----- Middle Band -----
Start/Stop Frequenz
1427 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.2dB
Dämpfung [Min.]
14dB at 698 to 960MHz
10dB at 2500 to 2690MHz
15dB at 3400 to 3600MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
14dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2500 to 3600MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.5dB
Dämpfung [Min.]
18dB at 698 to 960MHz
16dB at 1427 to 1511MHz
15dB at 1710 to 2170MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
14dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0142g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
9
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern